alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

比例卸荷阀

购买目录

  • 在多种通用工业应用中提供简便、可靠的过压保护
  • 外部设定压力调整简便
  • 适用于高压和低压条件

R3A 系列和 R4 系列高压比例卸荷阀

规格

工作压力 达6000 psig (413 bar)
弹簧 多种弹簧可用于不同的压力范围选择

RL3系列和RL4系列低压比例卸荷阀

规格

工作压力 达300 psig (20.6 bar)
弹簧 一个弹簧用于整个压力范围

全部比例卸荷阀

选型

密封材料 碳氟FKM为标准配置。丁钠橡胶、乙烯丙烯以及氯丁橡胶可用于出厂安装件或更换密封件
弹簧成套件 替换弹簧成套件可用于所有型号
手动超控手柄 手动超控手柄可在不改变设定压力的条件下开启阀门。有工厂安装的超控手柄或现场安装的成套件两种
特殊清洁和包装 世伟洛克特殊清洁和包装(SC-11)符合ASTM G93 等级C产品清洁度要求

PRV系列比例安全卸荷阀、高压卸荷阀

规格

工作压力 达5800 psig (400 bar)
设定压力 145 至 6000 psig (10.0 至 413 bar)
密封材料 氟碳FKM和丁腈橡胶

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。