alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

阀组

从各种阀组和相关产品中选出适用于仪表应用的产品。

我们的阀组:

  • 设计用于静压、液位以及压差应用场合
  • 可提供传统或紧凑型阀体设计,用于仪表、直接安装、远程安装以及模块化系统。
  • 采用紧凑装配设计,减少了尺寸和重量。
  • 潜在泄漏点更少
  • 阀体材料可选择不锈钢、碳钢以及双相不锈钢;填料材料可选择流体兼容性好的PTFE以及高温应用场合的Grafoil®
  • 易于安装和维护

仪表阀组(V、VB和VL系列)

购买目录

V、VB和VL系列阀组的特点是,2阀门、3阀门以及5阀门仪表阀组采用水平阀体设计。2阀组设计用于静压和液位测量;3阀组和5阀组设计用于压差测量。

规格

工作压力 达 6000 psig (413 bar)
温度 石墨阀门填料达1200°F (648°C)

直接安装阀组和远程安装阀组

目录

VE系列直接安装阀组通过法兰安装在仪表、压力表、压力开关和绝对压力变送器上,并提供2阀,3阀和5阀的配置。

远程安装阀组的特点是,2阀组排气角阀便于面板安装。

两种类型均使用紧凑设计且可选用填料和阀帽密封材料。

世伟洛克分配阀组——J6系列

J6系列分配阀组采用紧凑设计,一体式整体阀体,重量轻而强度高,额定压力达6000 psig(413bar)。该设计的潜在泄漏点较之于传统分配阀组更少,且支持4至18个针阀/出口连接。无旋转硬化针形阀杆头能实现正向关闭功能。

波纹管密封三阀组——V3系列

购买

对于防流体污染要求较高的系统,V3系列阀组使用B或U系列波纹管密封阀。可选择阀体对阀帽垫片密封或焊接密封,并使用钴基合金阀杆头。

模块化仪表系统

目录

Kenmac系列模块式85系统提供了一种标准模块化仪表接口和安装系统。可提供2阀门和4阀门压力和压差阀组、隔离和排放功能的仪表单法兰以及自排放单、双清洗阀块。还提供电加热器、蒸汽伴热块、密封罐、填充接头、防护罩、安装板和辅助部件。

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。