alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

过流量阀

  • 当下游管线破裂时,停止系统介质的无控释放
  • 当压力恢复后,自动重置
  • 减少维护时间
  • 减轻对复杂旁路结构的需要
工作压力 达 6000 psig (413 bar)
温度 –10 至 400°F (–23 至 204°C)
阀体材料 316 不锈钢
O型圈材料 碳氟化合物FKM
端接
类型 世伟洛克卡套接头、NPT螺纹接头、ISO和SAE/MS螺纹接头
VCR®金属垫圈面密封和VCO®O型圈面密封接头
尺寸 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 英寸 和 6, 8, 10, 12 毫米

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。