隔膜密封阀
我们的隔膜密封阀产品提供多种尺寸、材质和配置,能够满足各种高纯和超高纯应用场合的需求。
隔膜密封阀:
- 寿命长、提供有效关断
- 执行器选项包括手动、气动和带锁定功能的气动
- 提供多种尺寸、材质和配置
隔膜密封阀(DL和DS系列)
购买 目录
DL系列和DS系列隔膜阀为压力3500 psig(241bar)以下的高纯和超高纯应用场合提供无填料全金属密封。
规格
工作压力 |
达 3500 psig (241 bar) |
温度 |
–100 至 250°F (–73 至 121°C) |
流量系数 |
达 0.30 |
阀体材料 |
316L 不锈钢 |
隔膜材料 |
316 不锈钢 |
端接 |
类型 |
世伟洛克®卡套接头、VCR®面密封接头、VCO® O型圈面密封接头、卡套管对焊、卡套管承插焊 |
尺寸 |
1/4, 3/8, 和 1/2 英寸; 6 和 8 毫米 |
大宗气体隔膜阀(LD系列)
购买 目录
流量系数达13,提供多种阀体材料和配置的LD系列大宗气体隔膜阀广泛适用于各种超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用场合。
规格
工作压力 |
达 300 psig (20.6 bar) |
温度 |
–20 至 300° F (–28 至 148°C) |
流量系数 |
达 13 |
阀体材料 |
CF3M铸造不锈钢、锻造和316L不锈钢棒料 |
隔膜材料 |
316L 不锈钢 |
端接
|
类型 |
世伟洛克卡套接头、外螺纹VCR面密封接头、内螺纹NPT、内螺纹ISO、卡套管延长管 |
材料 |
1/4 至 1 英寸; 12 至 25 毫米 |
高性能无弹簧隔膜阀(DP系列)
购买 目录
DP系列隔膜密封阀采用316L VIM-VAR材料,适用于各种超高纯应用场合。
规格
工作压力 |
真空至3045 psig(210bar) |
爆破压力 |
达 12 200 psig (840 bar) |
执行压力 |
60 至 120 psig (4.2 至 8.2 bar) |
温度 |
–10 至 300°F (–23 至 150°C) |
流量系数 |
0.20 和 0.27 |
阀体材料 |
316L VIM-VAR 不锈钢 |
隔膜材料 |
隔膜材料钴基超级合金 |
端接
|
类型 |
世伟洛克卡套接头、VCR面密封接头、卡套管对焊、模块化表面安装(MSM) |
尺寸 |
1/4 英寸; 6 毫米 |
高流量无弹簧隔膜阀(DF系列)
购买 目录
DF系列隔膜阀广泛适用于各种超高纯高流量应用场合,流量系数为0.62,配有高流量端接。
规格
工作压力 |
真空至300 psig(20.6bar) |
爆破压力 |
达 3200 psig (220 bar) |
执行压力 |
70 至 100 psig (4.9 至 6.8 bar) |
温度 |
–10 至 270°F (–23 至 132°C) |
流量系数 |
0.62 |
阀体材料 |
316L VAR 不锈钢 |
隔膜材料 |
隔膜材料钴基超级合金 |
端接
|
类型 |
H型VCR®面密封接头、VCR面密封接头、卡套管对焊 |
尺寸 |
1/4、3/8、1/2英寸;10和12 毫米 |
原子层沉积隔膜阀(ALD系列)
购买 目录
ALD隔膜阀提供超长使用寿命、高速执行和高达0.62的流量系数,并可装配耐热执行器、位置传感器和电磁阀,使其在原子层沉积应用中表现出色。
规格
工作压力 |
真空至145 psig (10.0 bar) |
爆破压力 |
>3200 psig (220 bar) |
执行压力 |
50 至 90 psig (3.5 至 6.2 bar) |
温度 |
32 至 392°F (0 至 200°C) |
流量系数 |
0.27 或 0.62 |
阀体材料 |
316L VIM-VAR 不锈钢 |
隔膜材料 |
隔膜材料钴基超级合金 |
端接
|
类型 |
VCR面密封接头、卡套管对焊、模块化表面安装(MSM) |
尺寸 |
1/4 至 1/2 英寸; 6 至 12 毫米; 1.125 和 1.5 英寸 MSM |
超高纯含氟聚合物隔膜阀(DRP系列)
购买 目录
DRP系列超高纯隔膜阀符合适用于超高纯化学品传输分配系统与设备的SEMI标准F57-0301,其增强型设计有助于减少截留区和延长隔膜寿命。
规格
压力等级 |
最高达 100 psig (6.8 bar) |
介质温度 |
73 至 212°F (23 至 100°C) |
流量系数 |
最高 10.2 |
阀体、隔膜材料 |
改良型 PTFE |
端接
|
类型 |
细牙螺纹扩口接头以及Nippon Pillar Super 300®标准;ISO、NPT、Flowell |
尺寸 |
1/4 至 1 1/4 英寸 和 6 至 25 毫米 |
配置 |
两通和3通手动和气动关断;可调流量和旁通型 |
热浸式隔膜阀
世伟洛克热浸式隔膜阀能够高速执行,流量系数高达0.60,设计能够在原子层沉积(ALD)、前体输送等高温工艺应用场合的220°C(428°F)温度环境中表现出色。这种阀门有气动型和手动型,提供多种1/4和3/8英寸端接。
规格
工作压力 |
真空至70 psig(4.8bar)
|
爆破压力 |
> 3200 psig (220 bar) |
执行压力 |
60 至 90 psig (4.1 至 6.2 bar) |
温度 |
20 至 220°C (70 至 428°F) |
流量系数
|
H型VCR®端接 |
20°C(70°F)温度条件下0.60 |
|
220°C(428°F)温度条件下0.40 |
VCR和所有其他端接 |
20°C(70°F)温度条件下0.30
220°C(428°F)温度条件下0.21
|
模块化表面安装阀体 |
20°C(70°F)温度条件下0.25
220°C(428°F)温度条件下0.21
|
阀体材料 |
316L VIM-VAR 不锈钢 |
隔膜材料 |
隔膜材料钴基超级合金 |
端接
|
类型 |
VCR和H型VCR金属垫片面密封接头、卡套管对焊;模块化表面安装(MSM) |
尺寸 |
1/4 和 3/8 英寸
1.125 和 1.5 英寸 MSM
|
径向隔膜阀(DR系列)
购买
DR系列径向隔膜阀能够为多种场合提供更清洁、更紧凑的无菌流体控制,如介质准备、发酵、收集、分离、精炼、提纯、CIP和SIP系统。可以根据单阀体生物制药阀设计生产出多种配置的产品,包括多个阀门、多孔口阀门以及使用点阀门。
规格
工作压力 |
最大 150 psig (10.3 bar) |
介质温度 |
最高 280°F (137°C) |
流量系数 |
1.6 至 27.2 |
阀体材料 |
316L 不锈钢 |
隔膜材料 |
改良型 PTFE |
内部表面光洁度 |
电抛光表面光洁度至15µin,平均(0.38 µm) |
阀门尺寸 |
1/2 至 2 英寸 |
端接 |
卡套管对焊、TS系列卫生卡箍接头和Kwik卡箍接头 |
1.125英寸无弹簧隔膜阀,用于模块化气体系统(DE系列)
DE系列无弹簧隔膜阀提供多种执行选项方案,易于集成到1.125英寸C密封或W密封模块化气体系统中。
规格
工作压力 |
真空至125 psig(8.6bar) |
爆破压力 |
>3200 psig (220 bar) |
执行压力
|
常闭 |
60 至 120 psig (4.1 to 8.2 bar) |
常开以及 |
60 至 90 psig (4.1 to 6.2 bar) |
采用带有手动的常闭 |
|
整体式锁定越控 |
|
温度 |
14 至 150°F (-10 至 65°C) |
流量系数 |
0.3 |
阀体材料 |
316L VIM-VAR 不锈钢 |
隔膜材料 |
钴基超级合金 |
端接
|
类型 |
1.125英寸模块化表面安装(MSM) |
配置 |
2端口以及3端口 |
查看和购买世伟洛克产品
发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心。
"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"
|