alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 销售与服务热线:400-600-6210

世伟洛克弯管器

世伟洛克®弯管器能对可与世伟洛克卡套管接头配合使用的材料制成的英制和公制卡套管进行高质量的弯曲。 这些易于使用的弯管器能减少安装时间和人工,并能减少在弯曲时卡套管起皱或产生其它损坏的可能性。

从电动、台式或手动弯管器中选择适合您应用的弯管器。



了解更多弯管培训课程。



电动弯管机

目录

电动控制,用于自动弯曲。 



规格

  • 弯曲范围1至110°
  • 卡套管外径范围为1至2英寸(壁厚0.049至0.220英寸)以及外径范围为25至50mm(壁厚1.2至5.0mm)
  • 弯模用于1、1 1/4、1 1/2和2英寸
  • 弯模用于25、32、38和50mm


尺寸—垂直位置

44英寸(112 cm)高、29英寸(74 cm)宽、30英寸(76 cm)深
重量

420磅(191 kg)

电源要求:

   MS-TBE-1 115 V(ac),50/60 Hz;最大电流—13 A

   MS-TBE-2 230 V(ac)50/60 Hz;最大电流—7A



台式弯管机

目录

牢固、重量轻的铝合金结构。包含有注油枪和用于存放的金属手提箱。 



规格

  • 弯曲范围1至180°
  • 管外径范围为1/4至1 1/4英寸(壁厚0.028至0.120英寸)以及6至30mm(壁厚0.8至3.0mm)

钢制弯模用于:

  • 壁厚超过0.095英寸的外径为1英寸的卡套管
  • 壁厚超过2.4mm外径为25mm的卡套管
  • 所有尺寸的2507卡套管
  • 所有尺寸的厚壁退火不锈钢卡套管
  • 所有尺寸的冷拉1/8硬度不锈钢无缝卡套管
  • 所有尺寸的IPT中、高压卡套管

手动型可使用可选的扭矩离合器和支撑臂,利用 1/2 in. 电钻马达进行操作。

符合CE认证
尺寸———装在箱子里的弯管器

14 1/2英寸(37 cm)高、21英寸(53 cm)宽、11英寸(28 cm)深
重量—装在箱子里的弯管器,不包括工具:

   手动型

75 磅 (34 kg)
   电动型 79 磅 (36 kg)
电源要求(电动型)

   MS-BTB-1 110 V(ac),50/60 Hz;最大电流—10 A

   MS-BTB-2 230 V(ac),50/60 Hz;最大电流—5 A


手动弯管器

购买 目录

世伟洛克手动弯管器的特点是,与传统的滑块设计相比,滚动模块能降低弯曲力和卡套管的椭圆度。 



规格

  • 弯曲范围1至180°
  • 可用卡套管尺寸:1/8、1/4、5/16、3/8和1/2英寸以及3、6、8、10和12 mm
  • 活动连接勾手柄设计能提供增强的杠杆力,以弯曲大于90°的角度。
  • 不可用于大于1/4英寸的2507卡套管或中压卡套管

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。