alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

世伟洛克支撑套件

购买目录

流体系统可能遭受重复的脉冲和振动。合理的系统设计可利用一种合适的卡套管支撑系统,通过限制卡套管和流体元件的移动来有效限制脉冲和振动的影响限。使用我们的卡套管支撑和悬挂件,适用于各种尺寸和类型的卡套管、软管或公称管。

可提供三种类型支撑成套件—单支撑式、双支撑式和单叠层式,可采用三种安装结构—焊接板、装配导轨和导轨螺母,以及支柱螺母。

世伟洛克支撑成套件:

  • 能吸收冲击和振动
  • 能抵抗多种化学品和腐蚀介质
  • 减小系统元件承受的应力
  • 增强系统可靠性
  • 能耐受紫外线
  • 使系统便于安装和维护

规格

温度额定值 –22 至 194°F (–30 至 90°C)
结构材料
六角头支撑螺栓 304 SS
盖板 304 SS
支撑件本体 原生聚丙烯
锁定板 304 SS
7/16或10 mm六角头叠层螺栓 304 SS
焊接螺母 303 SS
焊接板 304 SS
安装导轨 303 SS
导轨螺母 CF8MSS
10 支柱螺母 镀锌钢

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。