alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

符合TPED的取样钢瓶

  • 满足在欧洲安全运输样品所需的移动压力设备指令(TPED)的要求。
  • 可提供同样满足TPED规范的钢瓶阀和安全爆破膜。
  • 能无泄漏地储运样品,并且具有一致的壁厚、尺寸和容量。
  • 光滑过渡内颈使钢瓶易于清洁,并降低流体滞留。

取样钢瓶

规格

–50至50℃(–58至122℉)时的额定压力 最高 300 bar (4350 psig)
材料 304L 和 316L 不锈钢
内部容积 40至3,785 cm³(最高1加仑)
符合指令 TPED 99/36/EC
端接 1/8至1/2”,内螺纹NPT和1/4”,内螺纹ISO 7/1

钢瓶阀

规格

额定压力 最高 345 bar (5003 psig)
额定温度 –20 至 65°C (–4 至 150°F)
阀体材料 316 不锈钢
符合指令 TPED 99/36/EC

安全爆破膜

规格

额定压力 最高196 ± 10bar(2850 ± 150 psig)
阀体材料 316L 不锈钢
符合指令 PED 97/23/EC

查看和购买世伟洛克产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择: 请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。