alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

符合DOT的取样钢瓶

  • 符合美国运输部标准。
  • 提供一系列双端、单端取样钢瓶以及微型取样钢瓶、钢瓶附件和预留容积管。
  • 具有无泄漏的样品存储功能,并且具有一致的壁厚、尺寸和容量。
  • 光滑的内颈渐变段便于清洁并能消除残余流体。

规格—双端

压力额定值 高达5000 psig (344 bar)
材料 304L 和316L 不锈钢, 400合金
内部体积 40 至 3785 cm³ (最高1加仑)
符合DOT DOT-3E 1800
DOT-3A 1800
DOT-3A 5000
DOT-SP7458 1800

规格—单端

压力额定值 高达500 psig (34.4 bar)
材料 304L 不锈钢
内部体积 150 至 500 cm³
符合DOT/TC DOT-4B 500

规格—微型

压力额定值 1000 psig (68.9 bar)
材料 316 不锈钢
内部体积 10 至 50 cm³
符合DOT/TC 不适用

查看和购买世伟洛克产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择: 请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。