气室加载减压
气室加载型减压调压阀
- 通过平衡气室压力和出口压力来减小出口压降
- 在流量需求变化时通过动态地控制压力使下游压力保持稳定
- 通过平衡气室压力和出口压力实现安全控制
可用类型包括:
空气加载比率减压型调压阀(RA系列)
可选功能
- 可选择的气室-出口压力比:1:15、1:40或1:70
- 符合NACE MR0175/ISA 15156的型号
- 符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁
- 压力表连接 —可选择 4种配置
压差气室加载减压型调压阀(RD[H]6DP系列)
规格
气室-出口压力比 1:1
可选功能
- 符合NACE MR0175/ISA 15156的型号
- 符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁
- 压力表连接 —可选择 4种配置
紧凑式气室加载减压型调压阀(RD2系列)
可选功能
- 符合MR0175/ISA 15156的型号,符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁
- 不配过滤器
- 面板安装组件单独出售(不需拆开调压阀)
通用气室加载减压型调压阀(RD[H]6和RD[H]8系列)
规格
气室-出口压力比 1:1
端口 1/4英寸内螺纹NPT出口压力表接口
可选功能
- 符合MR0175/ISA 15156的型号
- 符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁
- 先导调压阀
- 压力表连接 —可选择 4种配置
整体式先导操作气室加载减压型调压阀(RD[H]10和RD[H]15系列)
规格
气室-出口压力比 1:1
可选功能
- 配备先导调压阀来提高性能
- 用外部反馈 (EF) 提高性能
- 对先导调压阀的外部反馈限制在290 psig(20 bar)范围内
- 对主调压阀的外部反馈限制在标准出口压力范围内
- 符合 NACE MR0175/ISO 15156 的型号
- 符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁
- 压力表连接
高纯度高流量气体调压阀(HF系列)
规格
表面粗糙度 —— 5 µin. Ra (电解抛光) 阀体材料 —— 316L VIM-VAR不锈钢
可选功能
- 最大流量300标准升/分钟
- 末端连接/安装类型
- 1/4英寸VCR®拼合螺母连接
- 1/4英寸和3/8英寸对焊连接
- IGC™ II表面安装
整体式先导操作气室加载减压型调压阀(RD[H]20和RD[H]25系列)
规格
气室-出口压力比 1:1
可选功能
- 用外部反馈 (EF) 提高性能
- 对先导调压阀的外部反馈限制在290 psig(20 bar)范围内
- 对主调压阀的外部反馈限制在标准出口压力范围内
- 符合 NACE MR0175/ISO 15156 的型号
- 符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁
整体式先导操作气室加载减压型调压阀(RD[H]30和RD[H]40系列)
规格
气室-出口压力比 1:1
可选功能
- 用外部反馈 (EF) 提高性能
- 对先导调压阀的外部反馈限制在290 psig(20 bar)范围内
- 对主调压阀的外部反馈限制在标准出口压力范围内
- 符合 NACE MR0175/ISO 15156 的型号
- 符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁
整体式先导操作气室加载减压型调压阀,用于低压高灵敏度环境(LPRD20 LPRD25, LPRD30, LPRD40系列)
可选功能
- 符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁
查看和购买世伟洛克产品
发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心。
"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。" |