alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 销售与服务热线:400-600-6210

微型快速接头

  • 能够实现小尺寸快速方便连接
  • 适用于实验室使用
  • 轻型紧凑的设计使其可指尖操作
  • 低死区能够降低溢出和夹气

规格

额定压力 达到4000 psig (275 bar)
温度 达到400°F (204°C)
70°F (20°C)时最大流量 1 U.S. gal/min (3.8 L/min)水
溢出和夹气 0.1 cm³
材料
本体 316 不锈钢,黄铜
O型圈 碳氟化合物KFM ,Buna N
端接
类型 世伟洛克®卡套接头,NPT螺纹接头
尺寸 1/16和1/8英寸

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。