alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

垂直流量传感器(FV4系列)

用世伟洛克的FV4系列流量传感器监测气体系统中的流量变化。流量变化准确感测得以实现,是通过快速动作浮子装置的准确触发功能。全焊接结构确保了流体密封。

规格

材料 316L 不锈钢
温度 –40 至175°F (–40 至 79°C)
工作压力 高达 5000 psig (344 bar)

查看和购买我公司的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。