alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

世伟洛克提供易于操作和读取的压力表、传感器和提供所需精确读数的流量计。

压力表

世伟洛克的压力表能够为工业、超高纯和卫生应用场合提供准确的压力测量。这些产品有多种压力范围、度盘尺寸、连接形式、安装形式和选购件,可满足客户的各种需求。

卡套管转换接头压力表

世伟洛克的卡套管转换接头可帮助消除困难的对准问题,并且可与世伟洛克任何卡套管接头配合使用。当安装采用螺纹管接的压力表时,通常难以在不损坏压力表的情况下将刻度盘对准所需位置。带世伟洛克的一体式卡套管转换接头的压力表消除了对准问题。

压力传感器

世伟洛克压力传感器能够为工业应用提供准确的电子压力监测。传感器有多种压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号,可满足客户各种需求。

温度计、减振式双金属温度计

世伟洛克公司的温度计由双金属螺旋线圈驱动。无硅凝胶插件消除了振动效应,外壳根据ASME B40.200密封,以防止对内部组件造成雾化和湿气损坏。

温度计套管

建议采用温度计套管使世伟洛克的减振式双金属温度计免受接触过压、腐蚀性、流动性、粘性或磨蚀性工艺流体导致的损坏。也能够拆除温度计进行更换或维修,且不会影响工艺或系统。

变截面流量计

世伟洛克变截面流量计测量液体和气体的流量,帮助您维持工艺精度所需的稳定流量。

查看和购买我公司的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。