alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 销售与服务热线:400-600-6210

润滑剂

世伟洛克有多种Goop螺纹润滑剂供选择,可使气密连接件组装更为容易。可提供油、卤化碳和氟硅基润滑油产品。适于与不锈钢、钛、铝、镍基合金和高温合金。

Blue Goop

油基螺纹润滑剂,适用于不锈钢、钢、钛、铝和镍基合金。可在400℉(204℃)温度下使用。

Pure Goop

卤碳基螺纹润滑剂,适用于钛、不锈钢、钢和镍基合金。可在350℉(176℃)温度下使用。

Silver Goop

油基螺纹润滑剂,适用于不锈钢和高温合金。可在1500℉(815℃)温度下使用。

Vac Goop

氟硅基螺纹润滑剂,适用于螺纹、O型圈、垫片、玻璃密封和真空系统中金属零件。可在300℉(148℃)温度下使用。

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。