alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

世伟洛克®LT系列乙烯卡套管以及用于软塑料卡套管和软管的端接

柔韧、有弹性且透明的世伟洛克乙烯树脂卡套管适用于多种实验室化学品以及需要系统透明的应用场合。厚壁卡套管适用于真空服务场合,可提供的尺寸为1/4和3/8 in.。光滑内孔聚氯乙烯(PVC)材料,可批量提供。HC系列端接能够实现塑料或橡胶卡套管的现场组装。可与世伟洛克卡套管接头以及金属插件配合使用。

规格

材料 透明乙烯树脂
公称尺寸 内径为1/8 至 1/2 in.
70℉(20℃)时的工作压力 高达 40 psig (2.7 bar)
温度范围 –40 至 165°F (–40 至 73°C)

查看和购买我公司的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。