alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

真空柔性卡套管,321不锈钢波纹管

Hoses-and-flexible-tubing

真空柔性卡套管,321不锈钢波纹管

波纹卡套管和软管可补偿在真空或低压静态应用场合中静态连接件之间的位置不对准和系统路径变更。世伟洛克CT真空金属波纹卡套管可至少压缩15%的制造长度并且可延长至50%的制造长度。可提供标准和定制的卡套管长度、定制的卡套管组件以及用于现场组装的转换接头。

规格

材料 321 不锈钢
卡套管公称尺寸 1/4 至 1 1/2 in.
工作压力 真空(10–9 torr) 高达100 psig (6.8 bar)
温度范围 70 至 1000°F (20 至 537°C)
端接
工厂和现场组装 世伟洛克VCR®金属垫片面密封接头;VCO®O型圈面密封接头;用于连接至承插焊和对焊接头的XBA转换接头、世伟洛克卡套管接头和Ultra-Torr™真空接头
仅现场组装 XOA转换接头与Ultra-Torr™真空接头相连

查看和购买我公司的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。