alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

PTFE内管软管,光滑内孔

提供化学兼容性、排放功能和精确流量控制功能。提供可选的具有碳黑填充内管用于静电消散应用场合,满足FDA法规要求以及通过替代燃料经ECE R110认证的软管用于特殊场合。可提供定制软管长度、软管外层和端接。

T系列—304不锈钢编织加强

T系列软管常用于需要化学兼容性和抗渗透能力的应用场合。选择经ECE R110认证的静电消散软管组件。可提供标准和定制组件。

规格

材料
内管 光滑内孔PTFE
加强管 304 不锈钢编织层(可提供316L不锈钢和合金400编织层)
端接 316 不锈钢
软管公称尺寸 1/4 至 1 in.
工作压力 高达 3000 psig (206 bar)
温度范围 –65 至 450°F (–53 至 230°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT接头、内螺纹VCR®金属垫片面密封接头、内螺纹VCO® O型圈面密封接头、SAE 37° (JIC)内螺纹旋转接头、SAE 37° (JIC)外螺纹扩口接头、卫生法兰

B系列—304不锈钢编织加强

B系列软管常用于需要化学兼容性的应用场合。可提供定制软管长度和端接。

规格

材料
内管 光滑内孔PTFE
加强管 304 不锈钢编织层
套环 300 系列不锈钢
端接 316 不锈钢
软管公称尺寸 1/8 in.
工作压力 高达 3000 psig (206 bar)
温度范围 –65 至 450°F (–53 至 230°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT接头、卫生卡箍、SAE 37° (JIC)内螺纹旋转接头、卡套管端管

F系列—纤维编织

F系列软管常用于需要柔性、化学兼容性和不导电编织层的场合。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充PTFE内管。可提供定制软管长度和端接。

规格

材料
内管 光滑内孔PTFE
加强管 纤维编织层
套环 300 系列不锈钢
端接 316 不锈钢
软管公称尺寸 1/8 至 3/4 in.
工作压力 高达800 psig (55.1 bar)
温度范围 –65 至 450°F (–53 至 230°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC)内螺纹旋转接头、凸轮凹槽接头、卡套管短管、VCR金属垫片面密封接头、内螺纹VCO O型圈面密封接头、ISO/BSP平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰

W系列—碳黑填充、纤维编织、保温缠绕层、304 SS编织加强、硅树脂外层

W系列软管常用于需要灵活性、化学兼容性和外保温(热/冷)层。可提供定制长度组件。

规格

材料
内管 光滑内孔,碳黑填充PTFE
加强管 带保温缠绕层和304 SS编织层的纤维编织层
外层 硅树脂
套环 300 系列不锈钢
端接 316 不锈钢
软管公称尺寸 3/8 和 1/2 in.
工作压力 高达 1000 psig (68.9 bar)
温度范围 –65 至 400°F (–53 至 204°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC)内螺纹旋转接头、卡套管短管、VCR金属垫片面密封接头、内螺纹VCO O型圈面密封接头、ISO/BSP平行螺纹接头、搭接法兰

X系列—纤维编织和304 SS编织加强

X系列软管常用于需要柔性和化学兼容性的场合。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充PTFE内管。可提供定制软管长度和端接。

规格

材料
内管 光滑内孔PTFE
加强管 纤维编织层,304不锈钢编织层
套环 300 系列不锈钢
端接 316 不锈钢
软管公称尺寸 1/4 至 1 in.
工作压力 高达 3500 psig (241 bar)
温度范围 –65 至 450°F (–53 至 230°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克接头、NPT接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC)内螺纹旋转接头、凸轮凹槽接头、卡套管短管、VCR金属垫片面密封接头、内螺纹VCO O型圈面密封接头、ISO/BSP平行螺纹接头、真空法兰、活套搭接法兰、I-line接头

S系列—纤维编织和304 SS不锈钢编织加强,硅树脂外层

S系列软管常用于需要柔性和化学相兼容性的场合。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充PTFE内管。可提供定制软管长度和端接。

规格

材料
内管 光滑内孔PTFE
加强管 纤维编织层,304不锈钢 编织层
外层 硅树脂
套环 300 系列不锈钢
端接 316 不锈钢
软管公称尺寸 1/8 和 1in.
工作压力 高达 3500 psig (241 bar)
温度范围 –65 至 400°F (–53 至 204°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克接头、NPT接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC)内螺纹旋转接头、凸轮凹槽接头、卡套管短管、VCR金属垫片面密封接头、内螺纹VCO O型圈面密封接头、ISO/BSP平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line接头

查看和购买我公司的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。