302不锈钢编织加强的PFA内管软管
302不锈钢编织加强的PFA内管软管
世伟洛克PFA软管能够满足洁净室环境和大部分卫生级应用场所所需的性能。PFA软管具有很高的柔性,且其光滑内孔PFA内管符合FDA法规21CFR第177.1550部分、USP <87, 88>VI级和3-A的要求。可为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充PFA内管。
光滑的内壁能够提供精确的流量控制和增强清洁的排放能力。易清洗的硅树脂外层,能够防止细菌聚集、保护不锈钢编织结构、防止灼伤和帮助维持工艺温度。
世伟洛克U系列软管被普遍用于需要高柔性、很好的化学兼容性以及光滑外表的场合。
规格
材料 | ||
内管 | 光滑内孔PFA | |
加强结构 | 302不锈钢编织层 | |
外层 | 硅树脂 | |
套环 | 300系列不锈钢 | |
端接 | 316 不锈钢 | |
软管公称尺寸 | 1/2 至 2 in. | |
工作压力 | 高达300 psig (20.6 bar) | |
温度范围 | –65 至 450°F (–53 至 230°C) | |
端接 | 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37°(JIC)内螺纹旋转接头、凸轮凹槽接头、短管、VCR金属垫片面密封接头、内螺纹VCO O型圈面密封接头、ISO/BSP平行螺纹接头、真空法兰、活套法兰、I-line接头 |
查看和购买我公司的产品
发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心。
安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 ⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。 |