alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

纤维编织加强型尼龙软管

经纤维编织加强的尼龙内管软管

在液压、天然气或其他通用工业中可快速和安全连接的高温或多用途软管。可通过光滑的内壁实现流量控制和增强的滤水性能从而保证精确控制和清洁度。有各种端接可选:从1/4"到1/2"。还可提供符合ECE R110可替代燃料认证的软管。

7R和8R系列尼龙软管

7R和8R系列软管设计用于防止脱气的液压场合。所选8R系列软管组件均获得了ECE R110认证。

规格

材料
内管 光滑内孔尼龙
强化结构 纤维编织层
外层 防止起泡的黑色聚氨酯
端接 316不锈钢
软管公称尺寸 1/4 , 3/8 and 1/2 in.
工作压力  高达 5000 psig (344 bar)
温度范围 –40 至 200°F (–40 至 93°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹NPT接头、外螺纹 ISO/BSP锥形和平行螺纹接头、SAE 37°(JIC)内螺纹旋转接头、通用球形密封、公制内螺纹旋转接头

CNG尼龙软管-- Swagelok®NG系列

由于带有静电消散光滑内孔尼龙内管,所以NG系列是专为需要进行静电消散的天然气场合而设计。提供了定制长度的单/双排气软管组件。

规格

材料
内管 光滑内孔、静电消散尼龙
加强结构 纤维编织层
外层 防止起泡的黑色聚氨酯外层
端接 316 不锈钢
保护弹簧 302 不锈钢
软管公称尺寸 1/4 and 3/8 in.
70℉(20℃)时的工作压力 5000 psig (344 bar)
温度范围 –40 至 150°F (–40 至 65°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹NPT接头、内螺纹ISO/BSP接头

7N和8N系列——不导电尼龙内管

7N和8N系列软管用于石油基和合成液压流体,同时这类流体需要SAE不导电特性的。软管通过了SAE J343/SAE J517的导电性测试。

规格

材料
内管 光滑内孔尼龙
加强结构 纤维编织层
外层 无穿孔橙色聚氨酯外层
端接 316 不锈钢
软管公称尺寸 1/4 至 3/4 in.
工作压力 高达 2750 psig (189 bar)
温度范围 –40 至 200°F (–40 至 93°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹NPT接头、外螺纹ISO/BSP锥形和平行螺纹接头、SAE 37°(JIC)内螺纹旋转接头、通用球形密封、公制内螺纹旋转接头

查看和购买我公司的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。