alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

焊接接头

购买目录

世伟洛克能够提供各种材料、尺寸和形状的焊接接头,以满足任何工业或高纯应用场合的需求。持久和可靠的连接能够实现各种合金管的高强度和可靠连接,满足您对质量和防腐性能的应用需求。我们为您提供的选择包括:

  • Micro-Fit®高纯卡套管对焊接头
  • 公称管承插焊接头
  • 卡套管自动对焊接头
  • 卡套管对焊接头
  • 卡套管自动承插焊接头
  • 卡套管承插焊接头
  • 焊接转换接头

规格

焊接接头—超高纯、特殊清洁和工业用焊接接头

压力额定值 高达12 600 psig (868 bar)
温度额定值 高达1000°F (537°C)
材料 316、316L、316L VIM-VAR不锈钢
端接
类型 Micro-Fit®(微型卡套管对焊)、卡套管对焊、卡套管承插焊、公称管承插焊、公称管对焊
尺寸 1/8至1 in.;6至18mm
配置 直通接头、弯头、三通、四通、变径接头、转换接头

超级双相不锈钢焊接接头

目录

压力额定值 高达26 200 psig (1810 bar)
温度额定值 高达482°F (250°C)
材料 2507超级双相不锈钢
端接
类型 卡套管对焊、外螺纹转换接头、内螺纹接头
尺寸 1/4 至 1 in.
配置 直通接头、弯头、三通、变径接头

查看和购买我公司的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。