alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

VCR®金属垫片面密封接头

VCR®金属垫片面密封接头

购买目录

VCR®金属垫片面密封接头提供了金属对金属密封的高纯特点,从真空到正压提供无泄漏服务。每次经过可靠的重装可以降低维护和停机时间带来的成本损失。

了解正确的VCR金属垫片面密封接头的安装方法

  • 接管和接头本体上标准表面抛光的平均粗糙度为10 µin。 (0.25 µm) Ra
  • 无“虚漏”区。
  • 两个部位位置上的测试端口,便于泄漏测试。
  • 便于安装且具有拆卸间隙的侧载支承垫片。
  • 精密制造的垫片,能获得最高性能。
  • 内螺纹镀银以防止螺纹磨损,保证了装配的简单和一致性。

规格

压力额定值 高达11 200 psig (771 bar)
温度额定值 高达1000°F (537°C)
材料
接管、本体和螺母 316、S17400、316L、316L VAR不锈钢
垫片 316L不锈钢、镍、铜
端接
类型 焊接、NPT、外直螺纹、世伟洛克卡套接头
尺寸 1/16至1 in.;6至18mm
配置 接管、本体、焊接组件、直通接头、弯头、三通、四通、变径接头、转换接头

查看和购买我公司的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。