alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

VCO® O型圈面密封接头

VCO® O型圈面密封接头

购买目录

VCO® O型圈面密封接头是为在普通工业、高压力、高纯和严苛真空应用场景下快速装配公称管、卡套管和焊接系统而设计。VCO接头可方便地在有限的空间内进行安装,不需要留有轴向间隙。

规格

压力额定值 高达15 400 psig (1061 bar)
温度额定值 材料高达400°F (204°C)
材料
本体、接管和螺母 316不锈钢
ATW接头 316L不锈钢
O形圈 碳氟化合物 FKM
端接
类型 世伟洛克卡套管接头、焊接、NPT、外螺纹SAE/MS接头
尺寸 1/8 至 1 in.
配置 接管、本体、联合三通接头、直通接头、弯头、螺母、管帽和堵塞

查看和购买我公司的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。