卡套管接头和卡套管转换接头
卡套管接头和转换接头的工作压力可达 11 000 psi (757 bar)
规格
压力额定值 | 最高 11 000 psig (760 bar) |
结构材料 | 包括不锈钢和其他针对强度、耐腐蚀性、可焊性及延展性进行了优化的材料 |
端接 | |
类型 | NPT、ISO/BP、SAE/MS、AN、焊接端、孔口接头、卫生法兰、卡套管转换接头 |
尺寸 | 1/16 至 2 in.;2 至 50 mm |
配置 | 直通、弯头、三通、四通、端帽、堵头、螺母和卡套色谱分析和柱端 |
世伟洛克卡套管接头以易于安装、拆卸和重新组装的形式提供防漏而气密的密封。牢固的卡套管抓紧采用专利的双卡套技术,可抵抗振动疲劳并承受高压和极端温度。
世伟洛克建议切勿将世伟洛克卡套管接头组件与其他制造商的组件混用/互换。
- 对于双卡套卡套管接头,尚无任何工业设计标准。每家公司都根据自己的设计标准而非任何公认的标准制造组件。
- 互换和混用卡套管接头组件可能导致不可预知的性能、环境排放以及成本上升,并且在关键应用中可能十分危险。
双卡套机械式抓紧设计
双卡套将密封功能和对卡套管的抓紧功能分开,每个卡套都针对其相应的功能进行了优化。前卡套相对于接头本体和卡套管外表面产生密封。转动螺母时,后卡套沿轴向向前推前卡套,并沿径向施加有效的卡套管抓紧力
先进的几何形状、铰链-夹箍式后卡套设计
这是 1/4 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克不锈钢卡套管接头的标准设计,其旨在帮助安装人员完成更具一致性的防泄漏卡套管连接。在这些尺寸下,一种获得专利的表面硬化工艺以及专利的凹槽和特定几何形状为世伟洛克后卡套提供了独一无二的工程学特点。具有铰链-夹箍作用的后卡套设计进一步提升了传统卡套设计所具有的强大性能。