alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 销售与服务热线:400-600-6210

凝聚 - 微粒

  • 用于凝聚或微粒过滤。
  • 采用水平安装降低了面板空间要求。
  • 易于维护,无需在更换滤芯时断开管路。
  • 不锈钢结构提高系统清洁度。
  • 滤杯与壳体间的O型圈密封采用碳氟FKM、PTFE或Kalrez®,与多种化学品相容。
  • FC系列气体过滤器可以选择符合世伟洛克特殊清洁和包装(SC-11)的选项,以满足ASTM G93等级C的清洁要求。

规格

工作压力 达到1000psig(68.9bar)
压差 2 psi (0.13 bar)
温度 0到400℉(–17到204℃)
壳体材料 316不锈钢
滤芯
材料 带环氧树脂或硅粘结剂的硼硅酸盐玻璃纤维
标称孔径 0.1, 0.3, 1.0 µm
微粒过滤效率 99.99%
端接
类型 内螺纹世伟洛克卡套接头、内螺纹NPT、内螺纹ISO
尺寸 1/8和1/4 in.; 6 mm

查看和购买世伟洛克的产品

发现更多世伟洛克如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。